??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-GB-8-4080F - GB
Bill of material
WX-GB-8-4080F-100
MODEL
model
WX-GB-8-4080F
TT
Wall thickness
1.400
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40X80
WEIGHT
1.716 kg/m
CSA
Cross-sectional area
659.778 mm^2
LX
Cross section of inertia
11.336 10^4
LY
Cross section of inertia
45.138 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF