??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-GB-8-4080G - 铝型材-国标-40系列
明细表
WX-GB-8-4080H-100
MODEL
型号
WX-GB-8-4080H
TT
壁厚
1.400
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
40X80
WEIGHT
米重
1.495 kg/m
CSA
截面积
549.700 mm^2
LX
截面惯性距
10.957 10^4
LY
截面惯性距
38.708 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF