??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-JXS-1425A - 铝型材-机械手
明细表
WX-JXS-1425A-100
MODEL
型号
WX-JXS-1425A
TT
壁厚
5.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
14X25
WEIGHT
米重
0.637 kg/m
CSA
截面积
234.923 mm^2
LX
截面惯性距
0.424 10^4
LY
截面惯性距
1.648 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF