??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-JXS-2550B - 铝型材-机械手
明细表
WX-JXS-2550B-100
MODEL
型号
WX-JXS-2550B
TT
壁厚
2.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
25X50
WEIGHT
米重
1.536 kg/m
CSA
截面积
566.690 mm^2
LX
截面惯性距
3.346 10^4
LY
截面惯性距
15.267 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF