??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-2550B - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-2550B-100
MODEL
model
WX-JXS-2550B
TT
Wall thickness
2.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
25X50
WEIGHT
1.536 kg/m
CSA
Cross-sectional area
566.690 mm^2
LX
Cross section of inertia
3.346 10^4
LY
Cross section of inertia
15.267 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF