??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-3048A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-3048A-100
MODEL
model
WX-JXS-3048A
TT
Wall thickness
3.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
30X48
WEIGHT
1.457 kg/m
CSA
Cross-sectional area
537.460 mm^2
LX
Cross section of inertia
6.732 10^4
LY
Cross section of inertia
14.766 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF