??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-JXS-59140A - 铝型材-机械手
明细表
WX-JXS-59140A-100
MODEL
型号
WX-JXS-59140A
TT
壁厚
4.500
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
59X140
WEIGHT
米重
8.343 kg/m
CSA
截面积
3078.570 mm^2
LX
截面惯性距
113.728 10^4
LY
截面惯性距
584.655 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF