??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-59140B - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-59140B-100
MODEL
model
WX-JXS-59140B
TT
Wall thickness
4.500
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
59X140
WEIGHT
7.945 kg/m
CSA
Cross-sectional area
2931.870 mm^2
LX
Cross section of inertia
102.661 10^4
LY
Cross section of inertia
537.755 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF