??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-60135A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-60135A-100
MODEL
model
WX-JXS-60135A
TT
Wall thickness
4.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
60X135
WEIGHT
8.148 kg/m
CSA
Cross-sectional area
3006.610 mm^2
LX
Cross section of inertia
139.095 10^4
LY
Cross section of inertia
582.073 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF