??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-60143A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-60143A-100
MODEL
model
WX-JXS-60143A
TT
Wall thickness
15.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
60X143
WEIGHT
9.975 kg/m
CSA
Cross-sectional area
3680.840 mm^2
LX
Cross section of inertia
115.780 10^4
LY
Cross section of inertia
830.184 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF