??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-630A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-630A-100
MODEL
model
WX-JXS-630A
TT
Wall thickness
4.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
6X30
WEIGHT
0.404 kg/m
CSA
Cross-sectional area
149.190 mm^2
LX
Cross section of inertia
0.038 10^4
LY
Cross section of inertia
1.285 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF