??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-LSX-1024A - 铝型材-工艺卡-门窗型材
明细表
WX-LSX-1024A-100
MODEL
型号
WX-LSX-1024A
TT
壁厚
0.800
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
11x24
WEIGHT
米重
0.190 kg/m
CSA
截面积
64.410 mm^2
LX
截面惯性距
0.330 10^4
LY
截面惯性距
0.107 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF