??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-LSX-2452B - 铝型材-线槽
明细表
WX-LSX-2452B-100
MODEL
型号
WX-LSX-2452B
TT
壁厚
1.200
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
24X52
WEIGHT
米重
0.361 kg/m
CSA
截面积
124.000 mm^2
LX
截面惯性距
0.715 10^4
LY
截面惯性距
4.816 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF