目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-LSX-3040B-100
伍星工业铝材配件
铝型材
流水线线槽铝合金型材
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/lsxxc/wx_lsx_3040b.prj},{NB=WX-LSX-3040B-100(,AA)},{MODEL=WX-LSX-3040B},{TT=0.800},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=7X40},{WEIGHT=0.100},{CSA=33.230},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-LSX-3040b - 铝型材-线槽
明细表
WX-LSX-3040B-100
MODEL
型号
WX-LSX-3040B
TT
壁厚
0.800
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
7X40
WEIGHT
米重
0.100
kg/m
CSA
截面积
33.230
mm^2
ZJG1
45度左右侧追加工
无
无
SUR
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF