??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-LSX-3040b - LSX
Bill of material
WX-LSX-3040B-100
MODEL
model
WX-LSX-3040B
TT
Wall thickness
0.800
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
7X40
WEIGHT
0.100 kg/m
CSA
Cross-sectional area
33.230 mm^2
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF