??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-LSX-3134A - 铝型材-吊轨
明细表
WX-LSX-3134A-100
MODEL
型号
WX-LSX-3134A
TT
壁厚
2.700
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
31X34
WEIGHT
米重
0.791 kg/m
CSA
截面积
289.750 mm^2
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF