??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-10-50100A - OB
Bill of material
WX-OB-10-50100A-100
MODEL
model
WX-OB-10-50100A
TT
Wall thickness
1.900
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
50x100
WEIGHT
4.027 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1480.430 mm^2
LX
Cross section of inertia
36.190 10^4
LY
Cross section of inertia
152.800 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF