??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-10-50100B - OB
Bill of material
WX-OB-10-50100B-100
MODEL
model
WX-OB-10-50100B
TT
Wall thickness
4.100
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
50x100
WEIGHT
5.089 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1884.610 mm^2
LX
Cross section of inertia
47.300 10^4
LY
Cross section of inertia
182.760 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF