??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-10-5050A - OB
Bill of material
WX-OB-10-5050A-100
MODEL
model
WX-OB-10-5050A
TT
Wall thickness
4.200
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
50x50
WEIGHT
2.830 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1039.410 mm^2
LX
Cross section of inertia
24.760 10^4
LY
Cross section of inertia
24.760 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF