카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-OB-8-4080J-100
WUXING
Aluminum
European Aluminum
40 OB Aluminum profile
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/ob/40/wx_ob_8_4080j.prj},{NB=WX-OB-8-4080J-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-4080J},{TT=2.800},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=40X80},{WEIGHT=3.259},{CSA=1198.060},{LX=19.180},{LY=74.550},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4080J - OB
Bill of material
WX-OB-8-4080J-100
MODEL
model
WX-OB-8-4080J
TT
Wall thickness
2.800
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40X80
WEIGHT
3.259
kg/m
CSA
Cross-sectional area
1198.060
mm^2
LX
Cross section of inertia
19.180
10^4
LY
Cross section of inertia
74.550
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
N/A
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF