??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-4080M - 铝型材-欧标-40系列
明细表
WX-OB-8-4080M-100
MODEL
型号
WX-OB-8-4080M
TT
壁厚
4.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
40X80
WEIGHT
米重
4.100 kg/m
CSA
截面积
1517.000 mm^2
LX
截面惯性距
94.905 10^4
LY
截面惯性距
25.110 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF