??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-QX-63-30FT - QX-2
Bill of material
WX-QX-63-30FT
MODEL
model
WX-QX-63-30FT
L
95 mm
W
65 mm
H
20.000 mm
P
pitch
103.000 mm
D
aperture
10 mm
G
7.000 mm
PDF
PDF File
PDF