카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-RXL-1964A-100
WUXING
Aluminum
flexible aluminum
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/rxl/wx_rxl_1964a.prj},{NB=WX-RXL-1964A-100(,AA)},{MODEL=WX-RXL-1964A},{TT=1.900},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=19X64},{WEIGHT=1.200},{CSA=386.950},{LX=1.827},{LY=14.159},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-RXL-1964A - RXL
Bill of material
WX-RXL-1964A-100
MODEL
model
WX-RXL-1964A
TT
Wall thickness
1.900
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
19X64
WEIGHT
1.200
kg/m
CSA
Cross-sectional area
386.950
mm^2
LX
Cross section of inertia
1.827
10^4
LY
Cross section of inertia
14.159
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
N/A
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF