??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-YX-20150B - YX
Bill of material
WX-YX-20150B-100
MODEL
model
WX-YX-20150B
TT
Wall thickness
2.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
20X150
WEIGHT
3.394 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1257.100 mm^2
LX
Cross section of inertia
10.125 10^4
LY
Cross section of inertia
75.680 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF