目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-YX-3-816A-100
伍星工业铝材配件
铝型材
光纤安装座铝合金型材
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ops/wx_yx_3_816a.prj},{NB=WX-YX-3-816A-100(,AA)},{MODEL=WX-YX-3-816A},{TT=1.500},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=8X16},{WEIGHT=0.220},{CSA=81.368},{LX=0.049},{LY=0.203},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-YX-3-816A - 铝型材-光纤安装座
明细表
WX-YX-3-816A-100
MODEL
型号
WX-YX-3-816A
TT
壁厚
1.500
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
8X16
WEIGHT
米重
0.220
kg/m
CSA
截面积
81.368
mm^2
LX
截面惯性距
0.049
10^4
LY
截面惯性距
0.203
10^4
ZJG1
左右侧追加工
无
无
SUR
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF