??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-YX-3-816A - YX
Bill of material
WX-YX-4-1013A-100
MODEL
model
WX-YX-4-1013A
TT
Wall thickness
2.800
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
10X13
WEIGHT
0.222 kg/m
CSA
Cross-sectional area
81.760 mm^2
LX
Cross section of inertia
0.076 10^4
LY
Cross section of inertia
0.156 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF