??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-YX-32100A - 铝型材-异型-木工机械
明细表
WX-YX-32100A-100
MODEL
型号
WX-YX-32100A
TT
壁厚
3.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
32X100
WEIGHT
米重
3.344 kg/m
CSA
截面积
1238.690 mm^2
LX
截面惯性距
16.883 10^4
LY
截面惯性距
78.170 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF