??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-YX-50249A - 铝型材-异型-木工机械
明细表
WX-YX-50249A-100
MODEL
型号
WX-YX-50249A
TT
壁厚
2.100
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
50X249
WEIGHT
米重
7.155 kg/m
CSA
截面积
2649.823 mm^2
LX
截面惯性距
25.250 10^4
LY
截面惯性距
135.690 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF