??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-YX-6-1415A - 铝型材-光纤安装座
明细表
WX-YX-6-1415A-100
MODEL
型号
WX-YX-6-1415A
TT
壁厚
2.500
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
14X15
WEIGHT
米重
0.302 kg/m
CSA
截面积
111.810 mm^2
LX
截面惯性距
0.213 10^4
LY
截面惯性距
0.322 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF