??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-YX-6-1415A - YX
Bill of material
WX-YX-6-1415A-100
MODEL
model
WX-YX-6-1415A
TT
Wall thickness
2.500
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
14X15
WEIGHT
0.302 kg/m
CSA
Cross-sectional area
111.810 mm^2
LX
Cross section of inertia
0.213 10^4
LY
Cross section of inertia
0.322 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF