??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-100110A - 铝型材-组装线-地轨-轨道
明细表
WX-ZZX-100110A-100
MODEL
型号
WX-ZZX-100110A
TT
壁厚
8.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
100x110
WEIGHT
米重
11.263 kg/m
CSA
截面积
4156.065 mm^2
LX
截面惯性距
1749.758 10^4
LY
截面惯性距
3115.544 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF