??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-106135B - DGMCX
Bill of material
WX-ZZX-106135B-100
MODEL
model
WX-ZZX-106135B
TT
Wall thickness
5.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
106X135
WEIGHT
7.320 kg/m
CSA
Cross-sectional area
2304.000 mm^2
LX
Cross section of inertia
876.908 10^4
LY
Cross section of inertia
289.814 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF