??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-120120B - 铝型材-组装线-地轨-轨道
明细表
WX-ZZX-120120B-100
MODEL
型号
WX-ZZX-120120B
TT
壁厚
6.300
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
120X120
WEIGHT
米重
12.300 kg/m
CSA
截面积
4540.603 mm^2
LX
截面惯性距
1749.758 10^4
LY
截面惯性距
3115.544 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF