카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-ZZX-120120B-100
WUXING
Aluminum
Track aluminum profile
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/dg/wx_zzx_120120b.prj},{NB=WX-ZZX-120120B-100(,AA)},{MODEL=WX-ZZX-120120B},{TT=6.300},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=120X120},{WEIGHT=12.300},{CSA=4540.603},{LX=1749.758},{LY=3115.544},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-120120B - ZZX
Bill of material
WX-ZZX-120120B-100
MODEL
model
WX-ZZX-120120B
TT
Wall thickness
6.300
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
120X120
WEIGHT
12.300
kg/m
CSA
Cross-sectional area
4540.603
mm^2
LX
Cross section of inertia
1749.758
10^4
LY
Cross section of inertia
3115.544
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
N/A
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF