??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-2037A - ZZX
Bill of material
WX-ZZX-2037A-100
MODEL
model
WX-ZZX-2037A
TT
Wall thickness
1.400
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
20X37
WEIGHT
0.330 kg/m
CSA
Cross-sectional area
122.000 mm^2
LX
Cross section of inertia
0.347 10^4
LY
Cross section of inertia
2.130 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF