??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-2760A - 铝型材-组装线-木工机械
明细表
WX-ZZX-2760A-100
MODEL
型号
WX-ZZX-2760A
TT
壁厚
1.800
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
27X60
WEIGHT
米重
1.870 kg/m
CSA
截面积
675.360 mm^2
LX
截面惯性距
0.000 10^4
LY
截面惯性距
0.000 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF