??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-6630B - DY
Bill of material
WX-DY-6-R6630B-100
MODEL
model
WX-DY-6-R6630B
TT
Wall thickness
1.800
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
60X60
WEIGHT
2.030 kg/m
CSA
Cross-sectional area
752.000 mm^2
LX
Cross section of inertia
25.220 10^4
LY
Cross section of inertia
25.220 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF