??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-R9095-32A - ZZX
Bill of material
WX-ZZX-R9095-32A-100
MODEL
model
WX-ZZX-R9095-32A
TT
Wall thickness
2.200
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
90X95
WEIGHT
2.110 kg/m
CSA
Cross-sectional area
782.639 mm^2
LX
Cross section of inertia
53.400 10^4
LY
Cross section of inertia
60.720 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF