카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-ZZX-R9095-32A-100
WUXING
Aluminum
Aluminum profile assembly line
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/zzx/wx_zzx_r9095_32a.prj},{NB=WX-ZZX-R9095-32A-100(,AA)},{MODEL=WX-ZZX-R9095-32A},{TT=2.200},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=90X95},{WEIGHT=2.110},{CSA=782.639},{LX=53.400},{LY=60.720},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-R9095-32A - ZZX
Bill of material
WX-ZZX-R9095-32A-100
MODEL
model
WX-ZZX-R9095-32A
TT
Wall thickness
2.200
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
90X95
WEIGHT
2.110
kg/m
CSA
Cross-sectional area
782.639
mm^2
LX
Cross section of inertia
53.400
10^4
LY
Cross section of inertia
60.720
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
N/A
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF