카탈로그: MACHINE ENGINEERING CORPORATION
생성됨: 08.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MACHINE ENGINEERING CORPORATION
X6071SR-ULD-200-50-1.4
MACHINE ENGINEERING CORPORATION
PPU (Cam type)
Standard Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{machine_engineering/ppu_cam_type/standard_type/x6071sr_asmtab.prj},{NB=X6071SR-ULD-200-50-1.4(MCR1-1220-0)},{IDNR=},{CD=Right},{TYPE=Exhaust Cam},{V=Single-Phase 200V},{F=50Hz},{CT=1.4},{TP=-},{MC=MCR1-12},{SS=2},{MCC=0},{AC=0},{CTX='1.4','1.6','2.3','2.7','3.3'},{X=27},{FX=50},{VV=4.000},{PPATH=x6071sr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
MACHINE ENGINEERING CORPORATION
Description
X6071SR
Bill of material
X6071SR-ULD-200-50-1.4
CNSORDERNO
Order number
X6071SR-ULD-200-50-1.4
X6071SR-ULD-200-50-1.4
CD
Carry Direction
Right
mm
TYPE
Type
Cam for discharge
Cam for discharge
V
Voltage
Single-Phase 200V
Single-Phase 200V
F
Frequency
50Hz
50Hz
CT
Cycle time
1.4
1.6
2.3
2.7
3.3
1.4
1.6
2.3
2.7
3.3
sec
TP
Top Plate
Standard
H Size
Standard
H Size
MC
Meca Controller
MCR1-12
MCR2-12
MCR3-12
MCR4-12
MCR5-12
MCR6-12
MCR1-12
MCR2-12
MCR3-12
MCR4-12
MCR5-12
MCR6-12
SS
Sensor Stay
MSS2-1
MSS3-1
MSS4-1
MSS5-1
MSS6-1
MSS2-1
MSS3-1
MSS4-1
MSS5-1
MSS6-1
MCC
Meca Controller Cover
None
Set
None
Set
AC
Arm Cover
None
Set
None
Set