카탈로그: MAMMUT
생성됨: 18.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAMMUT
XC40.080.R060-9Link+XC400.080.12
MAMMUT
XC X-quiet
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mammut/xc/xc40_asmtab.prj},{NB=XC40.080.R060-9Link+XC400.080.12(POS0)},{TYPE=XC40},{HI=40},{HA=50},{BI=80},{BA=100},{BR=60},{PITCH=28},{MUFW=10.0},{MUL=2.0},{SN=9},{POS=0},{WEIGHT=1.48},{PPATH=xc40/assemblies/xc50_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
MAMMUT
Description
XC40 - XC40 X-quiet
Bill of material
XC40.080.R060-9Link+XC400.080.12
TYPE
Type
XC40
HI
Inner height
40
mm
HA
Outer height
50
mm
BI
Inner width
80
80
mm
BA
Outer width
100
100
mm
BR
Bending radius
60
75
100
125
150
200
60
75
100
125
150
200
mm
PITCH
Pitch
28
mm
MUFW
Max unsupported fill weight
10.0
kg/m
MUL
Max unsupported length
2.0
m
LENGTH
Length
252
mm
SN
LS
LS : Effective itinerary
14.00
mm
POS
H
Installation height
170
mm
D
Overlength
113
mm
K
π*R+*Safety*
245
mm
WEIGHT
Weight
1.48
1.48
kg/m
MBN
Mounting bracket No.
XC400.080.12
XC400.080.12