??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XDH-RGHX - Swivel castor
Bill of material
XDH 100 RGHX
ORDERNO
Article-number
XDH 100 RGHX
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x30 mm
LC
Load capacity
100 kg
H
Overall height H
128 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
87 mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing