??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
XDTLS - Standard X Axis, Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
Stückliste
XDTLS100
PN
Teilenummer
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
NO
Nr.
STG
Schlitten
30x50 mm
DIST
Verfahrweg
TPR
Verfahrweg pro Umdrehung
16.7 mm
MR
Skalenteilung (Nonius-Anzeige)
0.1 mm/scale
ALH
Zulässige Last - Horizontal
29.4 N
ALV
Zulässige Last - Vertikal
14.7 N
MAS
Verfahrgenauigkeit -Geradheit
microns
W
Gewicht
kg