??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XDTLS - Standard X Axis, Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
Nomenclature
XDTLS100
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
NO
STG
Etage
30x50 mm
DIST
Distance de déplacement
TPR
Déplacement par rotation
16.7 mm
MR
Valeur minimale (échelle du vernier)
0.1 mm/scale
ALH
Charge admissible, horizontale
29.4 N
ALV
Charge admissible, verticale
14.7 N
MAS
Précision de moment-Linéarité
microns
W
Poids
kg