??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
XDTLS - Standard X Axis, Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
Lista materiale
XDTLS100
PN
Codice componente
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
Anodizzato nero
NO
N.
STG
Tavola
30x50 mm
DIST
Distanza percorsa
TPR
Distanza per rotazione
16.7 mm
MR
Lettura minima (Scala del nonio)
0.1 mm/scale
ALH
Carico ammesso - Orizzontale
29.4 N
ALV
Carico ammesso - Verticale
14.7 N
MAS
Precisione momento - Rettilineità
microns
W
Peso
kg