??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
XKJM, XKJML - X-Axis Stages Feed Screw Standard Type -M6 Mounting Holes-
Lista materiale
XKJM60
PN
Codice componente
XKJM60
MATB
Materiale del corpo
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STB
Trattamento superficie del corpo
Anodizzato nero
MATS
Materiale dell'albero
EN 1.4301 equivalente
MATK
Materiale della manopola
EN 1.4305 equivalente
MATFS
Material of Feed Screw
EN 1.4301 equivalente
NO
N.
60
TS
Selezione tipo
STG
Superficie tavola
60X60 mm
DIST
Distanza percorsa
+/-13 mm
LH
Loa Capacity Horizontal
39.2 N
LV
Loa Capacity Vertical
19.6 N
TARE
Tara
176 g
AC
Accessori
SCB4-10, (4 pz.)
ALT1
Montaggio di una scala con etichetta graduata sulla tavola
ALT2
Sostituzione manopola (manopola con zigrinatura)