XLAQ-25
SMC Corporation
고진공 기기
고진공 밸브
XLAQ/XLDQ 알루미늄 원터치 착탈 고진공 L형 밸브
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xlaq_xldq/xlaq_asmtab.prj},{NB=XLAQ-25(0)},{SIZE=25},{DIRECTION=},{TEMPERATURE=},{AUTOSW=},{LEN=},{N=},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{THREAD=0},{PPATH=xlaq/assembly/xlaq_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
XLAQ - 알루미늄제 원터치 착탈, 고진공 L형 밸브/상시 닫힘/벨로스 Seal
BOM
XLAQ-25
SIZE
플랜지 사이즈
25
25
DIRECTION
인디케이터 및 조작포트 방향
(-) 인디케이터 없음 플랜지측
(A) 인디케이터 부착 플랜지측
(F) 인디케이터 부착 플랜지면 왼쪽
(G) 인디케이터 부착 플랜지면 뒷쪽
(J) 인디케이터 부착 플랜지면 오른쪽
(K) 인디케이터 없음 플랜지면 왼쪽
(L) 인디케이터 없음 플랜지면 뒷쪽
(M) 인디케이터 없음 플랜지면 오른쪽
(-) 인디케이터 없음 플랜지측
(A) 인디케이터 부착 플랜지측
(F) 인디케이터 부착 플랜지면 왼쪽
(G) 인디케이터 부착 플랜지면 뒷쪽
(J) 인디케이터 부착 플랜지면 오른쪽
(K) 인디케이터 없음 플랜지면 왼쪽
(L) 인디케이터 없음 플랜지면 뒷쪽
(M) 인디케이터 없음 플랜지면 오른쪽
TEMPERATURE
온도사양/히터 유무
(-) 5~60℃
(H0) 5~150℃
(H5) 5~150℃ 120℃ 히터 부착
(-) 5~60℃
(H0) 5~150℃
(H5) 5~150℃ 120℃ 히터 부착
AUTOSW
오토스위치 타입
(-) 오토스위치 없음(내장자석 없음)
(M9N) 무접점 오토스위치
(M9P) 무접점 오토스위치
(M9B) 무접점 오토스위치
(A90) 유접점 오토스위치
(A93) 유접점 오토스위치
(M9//) 오토스위치 없음(내장자석 부착)
(-) 오토스위치 없음(내장자석 없음)
(M9N) 무접점 오토스위치
(M9P) 무접점 오토스위치
(M9B) 무접점 오토스위치
(A90) 유접점 오토스위치
(A93) 유접점 오토스위치
(M9//) 오토스위치 없음(내장자석 부착)
LEN
리드선길이
N/A
N/A
N
스위치수/부착위치
N/A
N/A
SURFACE
몸체 표면처리
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
SEAL
Seal 재질
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro 70W
(Q1) Kalrez 4079
(R1) Chemraz SS592
(R2) Chemraz SS630
(R3) Chemraz SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR UA4640
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro 70W
(Q1) Kalrez 4079
(R1) Chemraz SS592
(R2) Chemraz SS630
(R3) Chemraz SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR UA4640
(F1) FKM
CHANGE
Seal 재질 변경 장소와 누설량
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-10 (FKM)
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-10 (FKM)
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off