품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
XME5
Pneumax
Process automation technology
Solenoid coils and accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/bobine_a_processo/xme.prj},{NB=XME5},{T=5},{CI=H},{TT=±10%},{GP=IP65},{CE=Cavo 3 mt.},{W=325 [g]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
XME## - Solenoid coil 30 mm Ø10, type XME
Bill of material
XME5
T
Voltage
5= 24 VDC
56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)
5= 24 VDC
56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)
CI
Class of insulation
H
TT
Tollerance on voltage
±10%
GP
IP Rating with connector fitted
IP65
CE
Electrical connection
Cable 3mt.
W
Weight
325 [g]