XRCM60-12DFK
Bel Fuse
Power Solutions
XRCM60-12DFK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/xrcm60_12dfk/xrcm60_12dfk.prj},{NB=XRCM60-12DFK},{PN=XRCM60-12DFK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 60W, Output 12VDC, 5A, Input 16.8-137.5VDC, Output Voltage Monitor, Built-in Fuse, Pluggable Connectors},{POWER=60},{VIN=16.8-137.5},{OV=12},{OC=5},{OT=-40 to 70},{SHA256=h6NPyNxK2Hs8qlMCR8e2mauwupqo3MdZeHOu2/MeGvA=},{INAME=00021__xrcm60_xxxxxk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
xrcm60_12dfk - Bel Power Solutions
Bill of material
XRCM60-12DFK
PN
Part Number
XRCM60-12DFK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 60W, Output 12VDC, 5A, Input 16.8-137.5VDC, Output Voltage Monitor, Built-in Fuse, Pluggable Connectors
POWER
Power
60
W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C