??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XSBGL - Etages à billes linéaires minces, axe des X
Nomenclature
XSBGL40
PN
Réf. pièce
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.4125 l'équivalent
STBMB
Traitement de surface du corps principal
Placage autocatalytique au nickel
MATB
Matériau de la bille
EN 1.4125 l'équivalent
HARDB
Dureté de la bille
58HRC
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
MATFSHB
Matériau du support de la tête de la vis d'alimentation
EN AW-5052/AlMg2,5
STFSHB
Traitement de surface du support de la tête de la vis d'alimentation
Anodisé clair
MATTH
Matériau du support de pointe
EN 1.4305 l'équivalent
A
mm
STG
Etage
mm
DIST
Distance de déplacement
+/-12.5 mm
ALH
Charge admissible, horizontale
N
ALV
Charge admissible, verticale
49 N
MAS
Précision de moment-Linéarité
3 microns
MAPA
Précision du moment, parallélisme
8 microns
MAP
Précision du moment, tangage
25 s
MAY
Précision du moment, lacet
15 s
AMLP
Charge de moment admissible, tangage
N*m
AMLY
Charge de moment admissible, lacet
N*m
AMLR
Charge de moment admissible, laminage
N*m
MRP
Rigidité du moment, tangage
s/N*cm
MRY
Rigidité du moment, lacet
s/N*cm
MRR
Rigidité du moment, laminage
s/N*cm
PA
Parallélisme
20 microns
W
Poids
kg
AC
Accessoires, type M-L
ACQ
Accessoires-Quantité
4
ALT1
Position de la tête de la vis d'alimentation